商品概要

画像をクリックすると大きくなります

丸型防水コネクタ, ケーブル付きコネクタ ソケット/プラグ 両側コネクタ, M8ねじ固定タイプ, ストレート(ソケット)/ストレート(プラグ), 4極, ロボットケーブル, 5m

在庫/販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 3,400

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/07/25

タイプ防水コネクタ
極数4極
プラグ/ソケットプラグ/ソケット
引き出し方向ストレート(ソケット)/ストレート(プラグ)
固定方式M8 ねじ固定タイプ
定格電圧DC125V
定格電流DC1A
接触抵抗40mΩ以下 (20mV以下、100mA以下)
ケーブル仕様タイプロボットケーブル
外径φ4mm
芯数4芯
ケーブル長5m
使用温度範囲0~70℃
使用湿度範囲20~85%RH
絶縁抵抗1000MΩ以上 (DC500Vにて)
耐電圧AC1000V 1min (リーク電流1mA以下)
保護構造IP67
嵌合相手ソケット側: XS3M (M8/S8)
XS3H (M8)
プラグ側: XS3F (M8)
XS3W (M8)
XS3P (M8)
材質コンタクトブロック: PBT樹脂
コンタクト: りん青銅/ニッケル下地 (金めっき)
固定具: 黄銅(ニッケルめっき)またはSUS316L
Oリング: ゴム
カバー: ソフトPBT
挿抜耐久200回

外形図

情報更新:2024/07/25

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/4/01

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O O O O O O O O O 10
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証 電波法
Yes Yes Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No