商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Round Water-resistant Connector, Y-shaped joint, Connector on both cable ends, M8 Screw-on, Standard cable, 0.5 m

在庫/販売状況

2026/02/16 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 4,450

詳細情報

Ratings/Performance

情報更新:2025/11/04

TypeWater-resistant Connectors
Number of poles4 pole
Plug/socketPlug/socket
Location of lead outputY-shaped
Fastening methodM8 Screw-on
Rated voltage125 VDC
Rated current1 ADC
Contact resistance60 mΩ max. (20 mV max, 100 mA max.)
Cable specificationsTypeStandard cable
Outer diameter4 mm dia.
Cable length0.5 m
Ambient temperature range (Operating)-25 to 70 ℃
Ambient humidity range (Operating)20 to 85 %
Insulation resistance1000 MΩ min. (at 500 VDC)
Dielectric strength1,000 VAC 1 min (Leakage current 1mA max.)
Degree of protectionIP67
Applicable connectorXS3H (M8)
XS3W (M8)
XS3F (M8)
XS3P (M8)
MaterialPin block: PBT resin
Contact: Phosphor bronze/nickel base (gold plating)
Fixture: Brass/nickel plating or SUS316L
O-ring: Rubber parts
Cover: Soft PBT resin
Insertion durability200 time

Dimensions

情報更新:2025/11/04

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/2/04
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
No No N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No