商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Round Water-resistant Connector, Socket on One Cable End, M8 Screw-on, Straight, 4 poles, Standard cable, 10 m

在庫/販売状況

2026/03/17 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 2,400

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/10/20

Type Water-resistant Connectors
Number of poles 4 pole
Plug/socket Socket
Location of lead output Straight
Fix method M8 Screw-on
Rated voltage 125 VDC
Rated current 1 ADC
Contact resistance 40 mΩ max. (20 mV max, 100 mA max.)
Type Standard cable
Outer diameter 4 mm dia.
Number of wires 4
Cable length 10 m
Ambient temperature (Operating) -25 to 70 ℃
Ambient humidity (Operating) 20 to 85%
Insulation resistance 1000 MΩ min. (at 500 VDC)
Dielectric strength 1,000 VAC 1 min (Leakage current 1mA max.)
Degree of protection IP67
Applicable connector XS3H (M8)
XS3M (M8/S8)
XS3W (M8)
Materials Brass/nickel plating or SUS316L(Fixture)
PBT resin(Pin block)
Phosphor bronze/nickel base (gold plating)(Contact)
Rubber parts(O-ring)
Soft PBT resin(Cover)
Insertion durability 200 time

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/3/04
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
No No N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No