商品概要
画像をクリックすると大きくなります
丸型防水コネクタ, ケーブル付きコネクタ ソケット 片側コネクタ, M8ねじ固定タイプ, ストレート, 4極, 標準ケーブル, 2m
在庫/販売状況
2025/12/15 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 1,240 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/07/25
| タイプ | 防水コネクタ | |
|---|---|---|
| 極数 | 4極 | |
| プラグ/ソケット | ソケット | |
| 引き出し方向 | ストレート | |
| 固定方式 | M8 ねじ固定タイプ | |
| 定格電圧 | DC125V | |
| 定格電流 | DC1A | |
| 接触抵抗 | 40mΩ以下 (20mV以下、100mA以下) | |
| ケーブル仕様 | タイプ | 標準ケーブル |
| 外径 | φ4mm | |
| 芯数 | 4芯 | |
| ケーブル長 | 2m | |
| 使用温度範囲 | -25~70℃ | |
| 使用湿度範囲 | 20~85%RH | |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 (DC500Vにて) | |
| 耐電圧 | AC1000V 1min (リーク電流1mA以下) | |
| 保護構造 | IP67 | |
| 嵌合相手 | XS3M (M8/S8) XS3H (M8) XS3W (M8) | |
| 材質 | コンタクトブロック: PBT樹脂 コンタクト: りん青銅/ニッケル下地 (金めっき) 固定具: 黄銅(ニッケルめっき)またはSUS316L Oリング: ゴム カバー: ソフトPBT | |
| 挿抜耐久 | 200回 | |
外形図
情報更新:2024/07/25

RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/12/03
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
