商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Multicode Reader, Ethernet TCP/IP and EtherNet/IP compatible, Focus Distance: Fixed Focus at 102 mm, Medium field of view (7.7 mm focal length lens), 0.3 MP, Monochrome sensor, Standard Light (Outer LEDs: red), Software license: X-mode
在庫/販売状況
2026/01/16 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | △ |
| 標準価格(税別) | オープン価格 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/08/19
| Decoder type | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) |
|---|---|
| Number of pixels | 0.3 MP |
| Illumination | Red LED |
| Autofocus | FALSE |
| Focus distance | 102-102 mm |
| Degree of protection (IP) | IP65/IP67 |
| Digital output type | PNP |
| Communication port(s) | Ethernet TCP/IP EtherNet/IP PROFINET Slave Serial RS-232C |
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/1/07