商品概要

画像をクリックすると大きくなります

マルチコードリーダ, Ethernet TCP/IP、EtherNet/IP対応, オートフォーカス, 狭視野(16mm焦点距離レンズ), 120万画素, モノクロセンサ, スタンダード照明(外側LED: 赤色LED), ソフトウェアライセンス: Xモード

在庫/販売状況

2026/03/31 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) オープン価格

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/08/19

コード種類 X-Mode (advanced 1D+2D+DPM)
画素数 1.2 MP
照明色 Red LED
オートフォーカス TRUE
読取り距離 40-150 mm
保護構造 IP65/IP67
出力 PNP
通信インタフェース Ethernet TCP/IP
EtherNet/IP
PROFINET Slave
Serial RS-232C

CAD

情報更新:2020/1/6
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
Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No