商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Multicode Reader, Ethernet TCP/IP and EtherNet/IP compatible, Autofocus, Medium field of view (7.7 mm focal length lens), 1.2 MP, Monochrome sensor, Standard Light (Outer LEDs: red), Software license: X-mode

在庫/販売状況

2026/03/31 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) オープン価格

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/08/19

Decoder type X-Mode (advanced 1D+2D+DPM)
Number of pixels 1.2 MP
Illumination Red LED
Autofocus TRUE
Focus distance 50-300 mm
Degree of protection (IP) IP65/IP67
Digital output type PNP
Communication port(s) Ethernet TCP/IP
EtherNet/IP
PROFINET Slave
Serial RS-232C

CAD

情報更新:2020/1/6

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件
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
Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No