商品概要
画像をクリックすると大きくなります
マルチコードリーダ, Ethernet TCP/IP、EtherNet/IP対応, オートフォーカス, 中視野(7.7mm焦点距離レンズ), 120万画素, モノクロセンサ, スタンダード照明(外側LED: 赤色LED), ソフトウェアライセンス: Xモード
在庫/販売状況
2026/03/31 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | オープン価格 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/08/19
| コード種類 | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) |
|---|---|
| 画素数 | 1.2 MP |
| 照明色 | Red LED |
| オートフォーカス | TRUE |
| 読取り距離 | 50-300 mm |
| 保護構造 | IP65/IP67 |
| 出力 | PNP |
| 通信インタフェース | Ethernet TCP/IP EtherNet/IP PROFINET Slave Serial RS-232C |