商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Handheld Reader, Black Grey, Wired, with X-Mode

在庫/販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) オープン価格

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/08/19

Decoder type 1D
2D
DPM
X-Mode (advanced 1D+2D+DPM)
Sensor 1.02 MP, Mono
Range 0-71 mm
Connection type Wired
Degree of protection (IP) IP52
Communication port(s) Serial RS-232C
USB

CAD

情報更新:2020/11/2

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件
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
Yes Yes Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No

関連商品