商品概要
画像をクリックすると大きくなります
産業用カメラ USB3.0 モデル, モノクロ, 解像度・フレームレート 3.2M/56fps
在庫/販売状況
2026/04/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中・受注終了予定 推奨代替品を探す |
|---|---|
| 受注終了予定 | 2026年11月 |
| 機種区分 | 受注生産機種 |
| 在庫状況 | |
| 標準価格(税別) | オープン価格 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/08/19
| カラー/モノクロ | Monochrome |
|---|---|
| 画素数 | 3.1 MP |
| 画素サイズ | 3.45 µm |
| レンズマウント | C-mount |
| 撮像素子(センサ) | IMX265 |
| センササイズ(一般通称) | 1/1.8" |
| 有効画素数(V) | 1536 pixels |
| 有効画素数(H) | 2048 pixels |
| フレームレート | 56 fps |
| シャッタタイプ | Global |
| インタフェース | USB 3.0 |
| 保護構造 | IP10 |
| スキャンタイプ | Area scan |
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
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |