商品概要

画像をクリックすると大きくなります

産業用カメラ USB3.0 モデル, モノクロ, 解像度・フレームレート 1.6M

在庫/販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新
販売状況 販売中・受注終了予定 推奨代替品を探す
受注終了予定 2026年11月
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) オープン価格

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/08/19

カラー/モノクロ Monochrome
画素数 1.6 MP
画素サイズ 3.45 µm
レンズマウント C-mount
撮像素子(センサ) IMX273
センササイズ(一般通称) 1/2.9"
有効画素数(V) 1080 pixels
有効画素数(H) 1440 pixels
フレームレート 238 fps
シャッタタイプ Global
インタフェース USB 3.0
保護構造 IP10
スキャンタイプ Area scan

CAD

情報更新:2020/6/1

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/4/01

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O O O O O O O O O 10
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 電波法
No No Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No

関連商品