商品概要

画像をクリックすると大きくなります

USB3.0 MODEL, Monochrome, Resolution 12.3M, Frame Rate 23.5fps, Picture Element 4096 x 3000

在庫/販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新
販売状況 販売中・受注終了予定 推奨代替品を探す
受注終了予定 2026年11月
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) オープン価格

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/08/19

Camera type Monochrome
Number of pixels 12.3 MP
Pixel size 3.45 µm
Lens mount C-mount
Image sensor type IMX304
Image sensor format 1.1"
Image height 3000 pixels
Image width 4096 pixels
Frame rate 23.4 fps
Shutter type Global
Interface USB 3.0
Degree of protection (IP) IP10
Scan type Area scan

CAD

情報更新:2020/6/1

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件
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
UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 電波法
No No Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No

関連商品