商品概要
画像をクリックすると大きくなります
HD High-Definition Camera, Color, Resolution 1080P / 1080i, Frame Rate 60fps, Effective pixels 1920 x 1080, IMX291, Lens Mount CS
在庫/販売状況
2026/04/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | オープン価格 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/08/19
| Camera type | Color |
|---|---|
| Number of pixels | 2 MP |
| Pixel size | 2.8 µm |
| Lens mount | CS-mount |
| Image sensor type | Other |
| Image sensor format | 1/2.8" |
| Image height | 1080 pixels |
| Image width | 1920 pixels |
| Frame rate | 60 fps |
| Shutter type | Global |
| Interface | DVI |
| Degree of protection (IP) | IP10 |
| Scan type | Area scan |