商品概要
モータ・リレー, 反限時動作特性, プラグイン, 手動復帰形, AC100/110/120V
在庫/販売状況
2026/11/11 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | △ |
| 標準価格(税別) | ¥ 14,200 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/09/25
定格
| 接点構成 | 1c | |
|---|---|---|
| 定格負荷 | a接点: AC240V 3A (cosφ=1.0)/1.5A (cosφ=0.3~0.4) b接点: AC240V 3A (cosφ=1.0)/2A (cosφ=0.3~0.4) | |
| 接点容量の級別 | AC11級 | |
| 電動機回路 | 定格電圧 | 三相 AC500V以下 (形SET カレント・コンバータの一次側電圧) |
| 定格電流 | 三相 1~80Aまたは64~160A (形SET カレント・コンバータの一次側電流) | |
| 制御電源回路 | 定格電圧 | 三相 AC100/110/120V (反相保護不要時は単相電圧とする) |
| 許容電圧変動範囲 | 定格電圧の85~110%(ただし、欠相要素は50~110%) | |
| 周波数 | 50/60 Hz | |
| 許容周波数変動範囲 | 定格周波数の±5% | |
| 消費電力 | 約3.5VA | |
| 電流整定範囲 | AC 1~2.5A AC 2~5A AC 4~10A AC 8~20A AC 16~40A AC 32~80A AC 64~160A | |
性能
| 過負荷要素 | 動作値 | 電流整定値の115% |
|---|---|---|
| 動作時間特性 | 反限時動作 | |
| 動作時間 | 電流整定値の600%: 時間目盛倍率×1: 1~10秒、時間目盛倍率×4: 4~40秒 電流整定値の200%: 最大時間整定時(10sまたは40s)の2.8倍±30% | |
| 動作値の整定誤差 | 電流整定値の±10% | |
| 動作時間の整定誤差 | 時間整定目盛1: 最大整定値の-5~+10% 時間整定目盛2~10: 最大整定値の±10% | |
| 慣性特性 | 最小電流整定、最大動作時間整定において、600%過電流を動作時間の80%の時間通電したとき動作しないこと | |
| 欠相要素 | 動作値 | 電流整定値の50%以下 (一相完全欠相状態において) |
| 動作時間 | 高感度整定(H): 2秒以下 低感度整定(L): 3±1秒 Note: 一相完全欠相時の電流が電流整定値に等しい状態での動作時間 | |
| 動作不平衡率 | 高感度整定(H): 35±10% 低感度整定(L): 65±10% Note: 三相電流の最大電流が電流整定値に等しい状態での動作不平衡率 | |
| 反相要素 | 動作値 | 定格電圧の80%以下 |
| 動作時間 | 0.5秒以下 (定格電圧に等しい反相電圧状態での動作時間) | |
| 過負荷耐量 | 電動機回路 | 形SET-3Aまたは形SET-3B カレント・コンバータの一次側電流: 電流整定値の20倍、2秒間、2回(1分間隔) 連続通電電流: 各電流整定範囲の最大整定電流値の125% |
| 制御電源回路 | 定格電圧の1.15倍、3時間、1回 | |
| 温度の影響 | 0~40℃: 動作値: ±5%、動作時間: ±10% -10~50℃: 動作値: ±10%、動作時間: ±20% | |
| 電圧の影響 | 定格電圧の85~110%において: 動作値: ±3%、動作時間: ±5% | |
| 周波数の影響 | 動作値: ±3%、動作時間: ±5% 定格周波数±5%において、定格周波数時の実測値に対する誤差 | |
| 耐久性 | 10,000回 | |
| テストボタン動作 | 過負荷要素のみ 動作時間: 瞬時動作(動作要素LEDは点灯せず) | |
| 絶縁抵抗 | 電気回路一括と取りつけパネル間: 10MΩ以上 接点回路と他の回路間: 5MΩ以上 接点極間: 5MΩ以上 | |
| 耐電圧 | 電気回路一括と取りつけパネル間: AC2,000V 1分間 接点回路と他の回路間: AC2,000V 1分間 接点極間: AC1,000V 1分間 | |
| インパルス耐電圧 | 1.2/50µs波形 (JEC 212) 正・負極性 各3回 電気回路一括と取りつけパネル間: 6,000V 接点回路と他の回路間: 4,500V 制御電源回路端子間: 4,500V | |
| 使用温度範囲 | -10~60℃ | |
| 保存温度範囲 | -25~65℃ | |
| 使用湿度範囲 | 35~85% | |
| 耐振動 | 耐久: 10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h 誤動作: 10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10分間 | |
| 耐衝撃 | 耐久: 294m/s2 X、Y、Z方向 誤動作: 98m/s2 X、Y、Z方向 | |
| 外形寸法 | 幅 | 48mm |
| 高さ | 96mm | |
| 奥行 | 90.5mm | |
| 質量 | 約200g | |
| 取りつけ方法 | ソケット | |
| ケース色 | マンセル 5Y7/1 | |
| 適用ソケット | 8PFA1 | |
| 別売品 | カレント・コンバータ: SET-3A、SET-3B | |
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/11/04
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| UL認証 | CSA認証 | CEマーキング | CCC認証 | 電波法 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | N/A |
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
