商品概要
画像をクリックすると大きくなります
スイッチング・パワーサプライ, 容量 960W, 定格入力電圧 AC380~480V, 出力電圧 48V
在庫/販売状況
2026/03/25 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 受注生産機種 |
| 在庫状況 | |
| 標準価格(税別) | ¥ 107,000 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/11/04
| 容量 | 960W | |
|---|---|---|
| 出力電圧 | DC48V | |
| 効率 | 91%以上、96% typ. (三相 AC380V入力時) (定格入出力条件にて) 95% typ. (二相 AC380V入力時) 91%以上、96% typ. (三相 AC400V入力時) 95% typ. (二相 AC400V入力時) 91%以上、96% typ. (三相 AC480V入力時) 95% typ. (二相 AC480V入力時) | |
| 入力条件 | 定格入力電圧 | AC380~480V (三相・二相) |
| 入力電圧許容変動範囲 | AC320~576V (三相・二相) DC450~810V | |
| 周波数 | 50/60Hz (47~63Hz) | |
| 入力電流 | 1.8A以下、1.7A typ. (三相 AC380V入力時) 3.4A以下、3.1A typ. (二相 AC380V入力時) 1.7A以下、1.6A typ. (三相 AC400V入力時) 3.2A以下、2.9A typ. (二相 AC400V入力時) 1.5A以下、1.3A typ. (三相 AC480V入力時) 2.6A以下、2.3A typ. (二相 AC480V入力時) | |
| 力率 | 0.9以上 (定格入出力条件にて) | |
| リーク電流 | 3.5mA以下 (三相 AC400V入力時) 3.5mA以下 (三相/二相 AC576V 60Hz、定格出力に) | |
| 突入電流(25℃ コールドスタート) | 10.5A typ. (三相 AC400V入力時) (定格入出力条件にて) | |
| 出力特性 | 出力電流 | 20A |
| 電圧可変範囲 | 48~56V (V.ADJにて) | |
| 最大ピーク電流 | 30A | |
| リップルノイズ電圧 | 60mV(p-p)以下(周波数帯域20MHz時) (定格入出力条件にて) | |
| 静的入力変動 | 0.5%以下 | |
| 静的負荷変動 | 1.5%以下 (定格入出力条件にて、0~100%負荷での変動) | |
| 周囲温度変動 | 0.05%/℃以下 | |
| 起動時間 | 1000ms以下 (三相 AC400V入力時) 定格入出力条件にて、入力投入から出力電圧が90%に達するまで | |
| 出力保持時間 | 16ms以上、25ms typ. (三相 AC400V入力時) (定格入出力条件にて、入力遮断から出力電圧が96.5%未満になるまで) | |
| 付属機能 | 過電流保護 | 有(定格出力電流の151~175%、垂下・間欠動作形、自動復帰) |
| 過電圧保護 | 有(定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)) | |
| 過熱保護 | 無 | |
| 直列運転 | 可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要) | |
| 並列運転 | 可 (2台まで接続可能) | |
| アラーム表示灯 | 有 | |
| 絶縁耐圧 | 耐電圧 | (入力端子一括)と(出力端子、信号出力端子一括)間: AC3kV 1min カットオフ電流20mA (入力端子一括)と(PE)間: AC2.5kV 1min カットオフ電流20mA (出力端子一括・信号出力端子一括)と(PE)間: AC1kV 1min カットオフ電流30mA (出力端子一括)と(信号出力端子一括)間: AC0.5kV 1min カットオフ電流10mA |
| 絶縁抵抗 | (出力端子、信号出力端子一括) と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V | |
| 環境 | 耐振動 | 10~55Hz 最大5G 片振幅0.42mm 3方向 各2h |
| 耐衝撃 | 294m/s2、6方向 各3回 | |
| 標高 | 3000m以下(>2000mは負荷率にディレーティング追加) | |
| 使用周囲温度 | -40~70℃(温度によるディレーティングあり。氷結、結露しないこと) | |
| 保存温度 | -40~85℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 95%RH以下 | |
| 保存湿度 | 95%RH以下 | |
| 信頼性 | MTBF | 6万時間以上 |
| 期待寿命 | 10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて) | |
| 構造 | 構造 | カバー付きタイプ |
| 入出力接続 | 端子台 | |
| 端子台タイプ | プッシュインPlus端子台 | |
| 取りつけ | DINレール取りつけ | |
| コーティング | 有 | |
| 冷却方式 | 冷却ファン 無 | |
| 保護構造 | IP20、EN/IEC 60529による | |
| 質量(本体) | 1800g以下 | |
備考
インバータによっては出力仕様として、出力周波数を50/60Hzと表示されているものもありますが、パワーサプライの内部温度上昇により発煙・焼損の恐れがありますので、インバータの出力をパワーサプライの電源として使用しないでください。
外形図
情報更新:2025/11/04
取りつけ図
情報更新:2025/11/04
取りつけ状態
接続図
情報更新:2025/11/04
端子配置
ブロック図
ディレーティング曲線
情報更新:2025/11/04