商品概要

画像をクリックすると大きくなります

スイッチング・パワーサプライ, 容量 240W, 定格入力電圧 AC380~480V, 出力電圧 48V

在庫/販売状況

2026/03/25 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 44,000

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/11/04

容量240W
出力電圧DC48V
効率89%以上、93% typ. (三相 AC380V入力時) (定格入出力条件にて)
93% typ. (二相 AC380V入力時)
88%以上、93% typ. (三相 AC400V入力時)
93% typ. (二相 AC400V入力時)
87%以上、92% typ. (三相 AC480V入力時)
93% typ. (二相 AC480V入力時)
入力条件定格入力電圧AC380~480V (三相・二相)
入力電圧許容変動範囲AC320~576V (三相・二相)
DC450~810V
周波数50/60Hz (47~63Hz)
入力電流0.5A以下、0.43A typ. (三相 AC380V入力時)
0.90A以下、0.80A typ. (二相 AC380V入力時)
0.50A以下、0.41A typ. (三相 AC400V入力時)
0.85A以下、0.75A typ. (二相 AC400V入力時)
0.40A以下、0.36A typ. (三相 AC480V入力時)
0.70A以下、0.63A typ. (二相 AC480V入力時)
力率0.9以上 (定格入出力条件にて)
リーク電流3.5mA以下 (三相 AC400V入力時)
3.5mA以下 (三相/二相 AC576V 60Hz、定格出力に)
突入電流(25℃ コールドスタート)1.7A typ. (三相 AC400V入力時) (定格入出力条件にて)
出力特性出力電流5A
電圧可変範囲48~56V (V.ADJにて)
最大ピーク電流7.5A
リップルノイズ電圧50mV(p-p)以下(周波数帯域20MHz時) (定格入出力条件にて)
静的入力変動0.5%以下
静的負荷変動1.5%以下 (定格入出力条件にて、0~100%負荷での変動)
周囲温度変動0.05%/℃以下
起動時間1000ms以下 (三相 AC400V入力時)
定格入出力条件にて、入力投入から出力電圧が90%に達するまで
出力保持時間16ms以上、30ms typ. (三相 AC400V入力時) (定格入出力条件にて、入力遮断から出力電圧が96.5%未満になるまで)
付属機能過電流保護有(定格出力電流の151~175%、垂下・間欠動作形、自動復帰)
過電圧保護有(定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰))
過熱保護
直列運転可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要)
並列運転可 (2台まで接続可能)
アラーム表示灯
絶縁耐圧耐電圧(入力端子一括)と(出力端子、信号出力端子一括)間: AC3kV 1min カットオフ電流20mA
(入力端子一括)と(PE)間: AC2.5kV 1min カットオフ電流20mA
(出力端子一括・信号出力端子一括)と(PE)間: AC1kV 1min カットオフ電流30mA
(出力端子一括)と(信号出力端子一括)間: AC0.5kV 1min カットオフ電流10mA
絶縁抵抗(出力端子、信号出力端子一括) と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V
環境耐振動10~55Hz 最大5G 片振幅0.42mm 3方向 各2h
耐衝撃294m/s2、6方向 各3回
標高3000m以下(>2000mは負荷率にディレーティング追加)
使用周囲温度-40~70℃(温度によるディレーティングあり。氷結、結露しないこと)
保存温度-40~85℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用周囲湿度95%RH以下
保存湿度95%RH以下
信頼性MTBF13.5万時間以上
期待寿命10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)
構造構造カバー付きタイプ
入出力接続端子台
端子台タイププッシュインPlus端子台
取りつけDINレール取りつけ
コーティング
冷却方式冷却ファン 無
保護構造IP20、EN/IEC 60529による
質量(本体)890g以下

備考

インバータによっては出力仕様として、出力周波数を50/60Hzと表示されているものもありますが、パワーサプライの内部温度上昇により発煙・焼損の恐れがありますので、インバータの出力をパワーサプライの電源として使用しないでください。

外形図

情報更新:2025/11/04

取りつけ図

情報更新:2025/11/04

取りつけ状態

接続図

情報更新:2025/11/04

端子配置

ブロック図

ディレーティング曲線

情報更新:2025/11/04
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
Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No