商品概要
画像をクリックすると大きくなります
IP67パワーサプライ, 容量360W, 出力コネクタ(2x M12-A) , IO-Link対応
IP67パワーサプライ, 容量360W, 出力コネクタ(2x M12-A) , IO-Link対応
在庫/販売状況
2026/03/30 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | |
| 在庫状況 | |
| 標準価格(税別) | ¥ 170,000 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2026/04/02
| 保護構造 | IP67、UL 規格Type1 |
|---|---|
| 容量 | 360W |
| 定格出力電圧(DC) | 24V |
| 効率 | 92% Typ. (電源部のみ::94% typ.)(AC100V 入力) 94% Typ. (電源部のみ:96% typ.)(AC200V 入力時) |
| 周波数許容範囲 | 47 ~ 63Hz |
| 入力電流 | 2.0A Typ.(AC200V 入力時) 4.0A Typ.(AC100V 入力時) |
| 力率 | 0.9 以上 |
| リーク電流 | 0.5mA 以下(AC100V 入力時) 1mA 以下(AC200V 入力時) |
| 突入電流(25℃ コールドスタート) | 14A Typ.(AC200V 入力時) 7A Typ.(AC100V 入力時) |
| 電圧可変範囲 | 24 ~ 28V(HMIまたはIO-Link通信にて) |
| リップルノイズ | 130mVp-p 以下 周波数帯域20MHz 時 |
| リップルノイズ 条件 | 定格入出力にて |
| 静的入力変動 | 0.5% 以下 |
| 静的入力変動 条件 | 入力AC85 ~ 264V、100% 負荷にて |
| 静的負荷変動 | 4.0% 以下 |
| 静的負荷変動 条件 | 定格入力、0 ~ 100% 負荷にて |
| 温度変動 | 0.05%/ ℃以下 |
| 起動時間 | 2,000ms 以下 |
| 出力保持時間 | 45ms Typ.(定格入出力にて) |
| 出力保持時間 条件 | 定格入出力にて |
| 直列運転 | 不可 |
|---|---|
| 並列運転 | 不可 |
| 出力表示灯 | 有(色:緑) |
| 出力電圧表示 | 有 表示範囲:16.3 ~ 30.0V 表示精度:2%rdg±1 ディジット以下 |
| 出力電流表示 | トータル出力電流表示範囲:0.0 ~ 40.0A 分岐出力ピーク電流表示範囲:0.0 ~ 20.0A 分岐出力電流表示範囲:0.0 ~ 4.0A(M12-A)、0.0 ~ 10.0A(M12-L) 有 表示精度:M12-A:5%FS(4A)±1 ディジット以下、M12-L:5%FS(10A)±1 ディジット以下 |
| 積算稼働時間表示 | 表示範囲:0 ~ 256kh(表示機能) 設定範囲:0 ~ 132kh(1kh 単位)(交換時期お知 らせ機能) |
| 不足電圧検出表示 | 有 設定範囲:18.0 ~ 28.0V(0.1V 単位) |
| 耐電圧 | AC2.0kV 1min (入力端子の1、3ピン一括)と(PE、分岐出力端子、IO-Link通信端子一括)間 カットオフ電流 20mA |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 DC500V (PE、分岐出力端子、IO-Link通信端子一括)と(入力端子の1、3ピン一括)間 |
| 耐振動 | 10 ~ 55Hz 片振幅0.375mm 3 方向 各2h 最大4.5G |
| 耐衝撃 | 150m/s2、6 方向 各3 回 |
| 使用周囲温度 | -25 ~ 70 ℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
| 保存温度 | -40 ~ 85 ℃ |
| 使用周囲湿度 | 5% ~ 95% |
| 保存湿度 | 5% ~ 95% |
| MTBF | 3.6 万時間以上 |
| 期待寿命 | 10 年 |
| 冷却ファン | 無 |
| 質量 | 1,800g 以下 |
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/4/15
S8NR-S36024-A0L2-IL3のRoHS対応状況については、営業部門もしくは販売店にお問い合わせください。
規格認証/適合状況
S8NR-S36024-A0L2-IL3についての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。
