商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Decelerator, Backlash: 15 arcminutes max., Flange size: 52 x 52, Reduction ratio: 1/25, Rated output: 50 W/100 W, For 3,000-r/min Servomotors, With key and tap
在庫/販売状況
2026/03/30 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | △ |
| 標準価格(税別) | ¥ 70,500 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/10/20
| Product name | Decelerator |
|---|---|
| Backlash | 15 min max. |
| Motor rotation speed | 3000 r/min |
| Motor capacity | 100 W 50 W |
| Applicable decelerator | 1/25 |
| Shaft shape | Straight shaft with Key and tap |
| Motor Type | Cylinder type |
| Flange | 52 (Servomotor side) |
| Weight | Approx. 0.7 kg(Main Unit) |