商品概要
減速機, バックラッシュ15分以内, フランジ 52×52, 減速比 1/9, 定格出力 50W/100W, 3000r/minモータ用, キータップ付き
在庫/販売状況
2026/11/20 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 61,500 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/10/21
| 品名 | 減速機 |
|---|---|
| バックラッシュ | 15分以下 |
| モータ回転数 | 3000r/min |
| モータ容量 | 100W 50W |
| 減速比 | 1/9 |
| 軸形状 | キー・タップ付きストレート軸 |
|---|---|
| モータタイプ | シリンダタイプ |
| フランジ枠 | 52(モータ取付面) |
| 質量 | 約0.55kg(本体) |
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/11/18
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | e |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
