商品概要

画像をクリックすると大きくなります

1Sシリーズ ACサーボドライバ EtherCAT通信内蔵タイプ, Standard/通信タイプ, 定格出力 5.5kW, 電源電圧 AC400V

在庫/販売状況

2026/03/13 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 665,000

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/10/20

品名 ACサーボドライバ EtherCAT通信内蔵タイプ
シリーズ概要 1S Series
電源電圧 三相 AC380~480V(323~504V) 50/60Hz (主回路)
電源電圧 DC24V(21.6~26.4V) (制御回路)
定格電流 16A
モータ定格電流 14.5A(rms)
モータ最大電流 42.4A(rms)
発熱量 280W (主回路)
発熱量 19.9W (制御回路)
制御モード 位置制御;速度制御;トルク制御
最大適用モータ容量 5500W以下
使用周囲温度 0~55℃
使用周囲湿度 90%RH以下(ただし、結露しないこと)
保存周囲温度 -20~65℃
保存周囲湿度 90%RH以下(ただし、結露しないこと)
耐振動 10~60Hz 加速度5.88m/s2以下(共振点での連続使用は不可)
絶縁抵抗 0.5MΩ以上(DC500Vメガ)(電源端子・動力端子とPE間)
耐電圧 AC1500V 50/60Hz 1分間(電源端子・動力端子とPE間)
保護構造 IP20(IP54の盤内設置)
200mm
高さ 180mm
奥行 235mm
質量 約9.4kg(本体)

CAD

情報更新:2019/8/1
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
Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No

関連商品