商品概要
画像をクリックすると大きくなります
1Sシリーズ ACサーボドライバ EtherCAT通信内蔵タイプ, Standard/通信タイプ, 定格出力 750W, 電源電圧 AC200V
在庫/販売状況
2026/03/30 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 225,000 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/10/20
| 品名 | ACサーボドライバ EtherCAT通信内蔵タイプ |
|---|---|
| シリーズ概要 | 1S Series |
| 電源電圧 | 三相 AC200~240V(170~252V) 50/60Hz (主回路) 単相 AC200~240V(170~252V) 50/60Hz (主回路) |
| 電源電圧 | DC24V(21.6~26.4V) (制御回路) |
| 定格電流 | 4A(三相) 7.3A(単相) |
| モータ定格電流 | 4.6A(rms) |
| モータ最大電流 | 16.9A(rms) |
| 発熱量 | 39.7W(三相) (主回路) 40W(単相) (主回路) |
| 発熱量 | 13.2W (制御回路) |
| 制御モード | 位置制御;速度制御;トルク制御 |
| 最大適用モータ容量 | 750W以下 |
| 適用リアクトル | R88A-PD2007 |
| 使用周囲温度 | 0~55℃ |
| 使用周囲湿度 | 90%RH以下(ただし、結露しないこと) |
| 保存周囲温度 | -20~65℃ |
| 保存周囲湿度 | 90%RH以下(ただし、結露しないこと) |
| 耐振動 | 10~60Hz 加速度5.88m/s2以下(共振点での連続使用は不可) |
| 絶縁抵抗 | 0.5MΩ以上(DC500Vメガ)(電源端子・動力端子とPE間) |
| 耐電圧 | AC1500V 50/60Hz 1分間(電源端子・動力端子とPE間) |
| 保護構造 | IP20(IP54の盤内設置) |
| 幅 | 65mm |
| 高さ | 180mm |
| 奥行 | 215mm |
| 質量 | 約2kg(本体) |
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
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |