商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Encoder Cable, Flexible cable, 10 m
在庫/販売状況
2026/03/30 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | △ |
| 標準価格(税別) | ¥ 52,000 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/10/24
| Category classification | AC Servo System |
|---|---|
| Representative use series | 1S-series |
| Product name | Encoder Cables (Flexible Cable) |
| Application | 200V: 3000-r/min Servomotors of 1 to 3 kW, 2000-r/min Servomotors, 1000-r/min Servomotors 400V: 3000-r/min Servomotors of 3 kW or less, 2000-r/min Servomotors, 1000-r/min Servomotors |
| Cable length | 10 m |