商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Encoder Cable, Standard cable, 5 m

在庫/販売状況

2026/03/30 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 25,000

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/10/24

Category classification AC Servo System
Representative use series 1S-series
Product name Encoder Cables (Standard Cable)
Application 200V: 3000-r/min Servomotors of 1 to 3 kW, 2000-r/min Servomotors, 1000-r/min Servomotors
400V: 3000-r/min Servomotors of 3 kW or less, 2000-r/min Servomotors, 1000-r/min Servomotors
Cable length 5 m
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
No No N/A N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No