商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Encoder Connector
在庫/販売状況
2026/04/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | △ |
| 標準価格(税別) | ¥ 6,350 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/11/12
| Category classification | Servo Accessories |
|---|---|
| Representative use series | 1S-series, 1S-series with SS1/SLS Safety Sub-Functions |
| Product name | 200 V: For 3000 r/min (1 kW to 3 kW), 2000 r/min, 1000 r/min 400 V: For 3000 r/min (750 kW to 3 kW), 2000 r/min, 1000 r/min Encoder connector |