商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Front Mounting Socket, 14-pin, Screwless clamp termina
Front Mounting Socket, 14-pin, Screwless clamp termina
在庫/販売状況
2026/09/30 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 1,240 |
詳細情報
Ratings/Performance
情報更新:2024/12/23
| Application | Front connecting |
|---|---|
| Number of Pin | 14 pin |
| Rated carry current | 5 A |
| Ambient temperature range (Operating) | -55 to 70 ℃ |
| Ambient humidity range (Operating) | 5 to 85 % |
| Insulation resistance | Between contact terminals of different polarity: 1000 MΩ min. (at 500 VDC) Between contact terminals of same polarity: 1000 MΩ min. (at 500 VDC) Between coil and contact terminals: 1000 MΩ min. (at 500 VDC) |
| Dielectric strength | Between contact terminals of different polarity: 2000 VAC 1 min Between contact terminals of same polarity: 2000 VAC 1 min Between coil and contact terminals: 2000 VAC 1 min |
| Connection method | Screw-less terminal |
| Mounting method | DIN track mounting |
| Weight | Approx. 62 g |
| Sold separate | Release bar: PYCM-14S Label: R99-11 Short Bar (Red): PYDM-08SR Short Bar (Blue): PYDM-08SB |
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/9/16
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | e |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |