商品概要
画像をクリックすると大きくなります
裏面接続ソケット, 8ピン, プリント基板用端子
裏面接続ソケット, 8ピン, プリント基板用端子
在庫/販売状況
2026/11/13 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | - |
| 標準価格(税別) | ¥ 265 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/09/04
| 用途 | 裏面接続 |
|---|---|
| ピン数 | 8ピン |
| 定格通電電流 | 7A |
| 絶縁抵抗 | 端子間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) |
| 耐電圧 | 端子間: AC1500V 1min |
| 取りつけ方法 | プリント基板取りつけ |
| 端子形状 | プリント基板端子 |
| 質量 | 約7.2g |
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/11/04
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | e |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |