商品概要

画像をクリックすると大きくなります

I/O terminal socket, Input, 16 points, NPN (+ common), 24 VDC

在庫/販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 23,500

詳細情報

Ratings/Performance

情報更新:2024/08/08

ApplicationFront connecting
Output
I/O points16 point
FunctionProtection diode for inverse connection, Coil surge absorption element: Diodes
IndicatorsEquipped (Green LED)
Rated voltage24 VDC
Ambient temperature range (Operating)0 to 55 ℃
Ambient humidity range (Operating)35 to 85 %
Insulation resistance1000 MΩ min. (at 500 VDC)
Dielectric strength2000 VAC 1 min
Connection methodScrew terminal
Mounting methodDIN track mounting
WeightApprox. 400 g
Sold separateShort Bar: G78-04
Indicator module: P70D
Mounting track: PFP-100N, PFP-50N
End Plate: PFP-M
Spacer: PFP-S
Output short-circuit module: G77-S
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
UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 電波法
No No No N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No