商品概要
画像をクリックすると大きくなります
I/Oターミナルソケット, 出力用, 16点, PNP対応(-コモン), DC24V
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/08/08
用途 | 表面接続 出力用 |
---|---|
I/O点数 | 16点 |
機能 | 逆接続防止ダイオード、コイルサージ吸収素子: ダイオード |
表示灯 | あり(緑色LED) |
定格電圧 | DC24V |
使用温度範囲 | 0~55℃ |
使用湿度範囲 | 35~85%RH |
絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 (500Vメガ) |
耐電圧 | AC2000V 1min |
接続方式 | ねじ端子 |
取りつけ方法 | DINレール取りつけ |
質量 | 約400g |
別売品 | 短絡板: G78-04 表示灯モジュール: P70D 支持レール: PFP-100N、PFP-50N エンドプレート: PFP-M スペーサ: PFP-S 出力用短絡モジュール: G77-S |
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/7/02
EU RoHS
対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
---|---|---|
対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
中国 RoHS表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (PB) |
水銀 (Hg) |
カドミウム (Cd) |
六価クロム (Cr(VI)) |
ポリ臭化 ビニフェル (PBB) |
ポリ臭化 ジフェニルエーテル (PBDE) |
環境保護 使用期限 |
X | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
UL認証 | CSA認証 | CEマーキング適合 | CCC認証 |
---|---|---|---|
No | No | No | N/A |
LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
---|---|---|---|---|---|
No | No | No | No | No | No |