商品概要

画像をクリックすると大きくなります

PLCインターフェースユニット, 出力用, プッシュイン接続, NPN

在庫/販売状況

2026/03/19 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 4,100

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/11/16

代表使用シリーズ G2RV-ST5
用途 出力用
外部接続方式 プッシュイン端子

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/3/18

P2RVC-8ST-O-5のRoHS対応状況については、営業部門もしくは販売店にお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証
Yes Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No