商品概要
画像をクリックすると大きくなります
デジタル出力ユニット, トランジスタ出力, NPN, 16点, MILコネクタ, DC12~24V, フリーランリフレッシュ、または入出力同期リフレッシュ切り替え
在庫/販売状況
2026/04/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | △ |
| 標準価格(税別) | ¥ 22,000 |
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
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。