商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Digital Input/Output Unit, Input: 16 points (NPN/PNP) 24 VDC, Output: 16 points (NPN) 12 to 24 VDC, MIL Connector, Switching Synchronous I/O refreshing and Free-Run refreshing

在庫/販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 36,500

詳細情報

CAD

情報更新:2023/4/24

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件
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
Yes Yes Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
Yes Yes Yes No Yes Yes

関連商品