商品概要
画像をクリックすると大きくなります
ミニパワーリレー, 2極, シングル接点, プラグイン端子, 動作表示灯・ラッチングレバー付き, AC110/120V
ミニパワーリレー, 2極, シングル接点, プラグイン端子, 動作表示灯・ラッチングレバー付き, AC110/120V
在庫/販売状況
2026/06/29 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 受注生産機種 |
| 在庫状況 | |
| 標準価格(税別) | ¥ 1,280 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/11/08
| 保護構造 | 閉鎖型(ケース入り) |
|---|---|
| 端子構造 | プラグイン端子 |
| 単安定 | 10.8mA(AC120V 50Hz) 8.4mA(AC110V 60Hz) 9.2mA(AC110V 60Hz) 9.9mA(AC110V 50Hz) |
| 定格電圧 | AC110V AC120V |
| コイル抵抗 | 4430Ω |
| 動作電圧(セット電圧) | 80%以下 |
| 復帰電圧(リセット電圧) | 30%以上 |
| 最大許容電圧 | 110% (23℃) |
| 単安定 | 約0.9~1.3VA(60Hz) |
| 定格負荷 | AC250V 2A(誘導負荷 (cosφ=0.4)) AC250V 5A(抵抗負荷) |
| 定格負荷 | DC30V 2A(誘導負荷 (L/R=7ms)) DC30V 5A(抵抗負荷) |
| 接点電圧の最大値 | AC | AC250V |
| 接点電圧の最大値 | DC | DC125V |
| 接点電流の最大値 | AC | 10A |
| 接点電流の最大値 | DC | 10A |
| 開閉容量の最大値 | 2500VA(抵抗負荷) 500VA(誘導負荷 (cosφ=0.4)) |
| 開閉容量の最大値 | 300W(抵抗負荷) 60W(誘導負荷 (L/R=7ms)) |
| 接点構成 | 2c |
| 接触機構 | シングル |
| 接点材質 | Ag |
|---|---|
| 接触抵抗 | 50mΩ以下 (DC5V 1A 電圧降下法) |
| 動作時間 | 20ms以下 (定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず) |
| 復帰時間 | 20ms以下 (定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず) |
| 最大開閉ひん度 | 18000回/時間(機械的) 1800回/時間(定格負荷) |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)(コイルと接点間) 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)(同極接点間) 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)(異極接点間) |
| 耐電圧 | AC1000V 50/60Hz 1min(同極接点間) AC2000V 50/60Hz 1min(コイルと接点間) AC2000V 50/60Hz 1min(異極接点間) |
| 耐振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1mm) |
| 耐振動 | 誤動作 | 10~55~10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1mm) |
| 耐衝撃 | 耐久 | 1000m/s2 |
| 耐衝撃 | 誤動作 | 200m/s2 |
| 耐久性 | 5000万回以上 (開閉ひん度18,000回/h)(機械的) 50万回以上 (23℃、定格負荷、開閉ひん度1,800回/h)(電気的) |
| 故障率 | DC5V 1mA (P水準、参考値) (開閉ひん度120回/min) |
| 使用温度範囲 | -55~70℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
| 使用湿度範囲 | 5~85%RH |
| 質量 | 約35g |
| 取り付け方法 | ソケット |
| 適用ソケット | PYF08S;PYF08M;PYF-08-PU;PYF-08-PU-L;PYFZ-08;PYFZ-08-E;PY08;PY08-Y1;PY08QN;PY08QN2;PY08QN-Y1;PY08QN2-Y1;PY08-02 |
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/6/17
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | e |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| Yes | No | No | No | No | No |
