商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Latching Relay, Standard model, 2 poles, Encased, Plug-in terminal, 100 VDC, The initial reverse voltage of the built-in diode: 2,000 V

在庫/販売状況

2026/03/19 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 5,900

詳細情報

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/3/18

MK2KPD DC100のRoHS対応状況については、営業部門もしくは販売店にお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証
No No No N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No