商品概要

画像をクリックすると大きくなります

三相不平衡+逆相欠相リレー, 定格入力電圧 AC200/220/230/240V(三相3線)

在庫/販売状況

2026/03/27 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 19,300

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/08/21

定格

品名三相不平衡+逆相欠相リレー
電源電圧三相3線: AC200、220、230、240V
定格入力電圧三相3線: AC200、220、230、240V
入力周波数50/60Hz
入力負担約1.7VA
動作値の整定範囲不平衡整定置: 2~22%
動作値不平衡動作値=定格入力電圧×不平衡整定値(%) 最大電圧相-最小電圧相が不平衡動作値以上の電位差になると動作
復帰値動作値の5%固定
復帰方式自動復帰
動作時間の整定範囲不平衡: 0.1~30秒
逆相: 0.1秒±0.05秒
欠相: 0.1秒以下
電源投入時ロック時間1秒±0.5秒
出力接点出力1c
定格負荷抵抗負荷: AC250V 5A/DC30V 5A
開閉容量の最大値1250VA 150W
最小適用負荷(P水準、参考値)DC5V 10mA
機械的寿命1000万回以上
電気的寿命5万回以上 (AC250V 5A)
10万回以上 (AC250V 3A)
LED表示PWR: 緑
RY: 黄
ALM: 赤
周囲温度範囲使用時: -20~60℃(ただし、氷結、結露しないこと)
保存時: -25~65℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲使用時: 25~85%(ただし、結露しないこと)
保存時: 25~85%(ただし、結露しないこと)
標高2000m以下
ケースケース色: N1.5
ケース材質: PC UL94-V0
端子接続ねじ端子
端子部保護構造IP20
質量約65g
取りつけDINレール取りつけ

性能

過負荷耐量500V連続
繰り返し誤差動作値±0.5% FS (25℃ 65%RH、定格電源、50/60Hz 正弦波入力時)
動作時間±50ms (25℃ 65%RH、定格電源)
絶縁抵抗外部端子一括とケース間: 20MΩ以上
入力端子一括と出力端子一括間: 20MΩ以上
耐電圧外部端子一括とケース間: AC2000V 1分間
入力端子一括と出力端子一括間: AC2000V 1分間
耐ノイズ1500V 電源端子コモン/ノーマル 立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1µs/100ns
耐振動10~55Hz 片振幅 0.35mm X、Y、Z各方向 5min×10掃引
耐衝撃100m/s2、3軸6方向 各3回

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/3/18

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O O O O O O O O O 10
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証
Yes Yes Yes Yes
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No