商品概要

画像をクリックすると大きくなります

ヒータ状態監視機器, 2ch, AC100~240V

在庫/販売状況

2026/01/29 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) オープン価格

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/08/08

定格

監視タイプヒータ状態
電源電圧AC100~240V
周波数50/60Hz
許容電圧変動範囲定格電源電圧の85~110%
消費電力8.5VA以下
入力入力レンジ電流
定格AC5A: AC0.00~5.00A
定格AC25A: AC0.0~25.0A
定格AC100A: AC0.0~100.0A
定格AC200A: AC0.0~200.0A
定格AC400A: AC0.0~400.0A
定格AC600A: AC0.0~600.0A
定格周波数: 50/60Hz
電圧
定格AC120V: AC0.0~120.0V
定格AC240V: AC0.0~240.0V
定格AC480V: AC0.0~480.0V
定格AC600V: AC0.0~600.0V
定格周波数: 50/60Hz
出力出力形態トランジスタ出力
NPNオープンコレクタ(ノーマルクローズまたはノーマルオープンに設定可能)
定格電圧DC24V(最大電圧: DC26.4V)
最大電流50mA
OFF時もれ電流0.1mA以下
ON時残留電圧1.5V以下

性能

計測範囲電流
定格AC5A: AC0.00~5.50A
定格AC25A: AC0.0~27.5A
定格AC100A: AC0.0~110.0A
定格AC200A: AC0.0~220.0A
定格AC400A: AC0.0~440.0A
定格AC600A: AC0.0~650.0A
電圧
定格AC120V: AC0.0~132.0V
定格AC240V: AC0.0~264.0V
定格AC480V: AC0.0~528.0V
定格AC600V: AC0.0~660.0V
計測精度電圧/電流の計測精度
入力レンジに対して±0.5%FS±1digit
・正弦波連続入力時
・CTの精度のばらつきは含まず
抵抗値の繰り返し精度(参考値)
±1%rrdg±1digit
・正弦波連続入力時
・CTの精度のばらつきは含まず
サンプリング周期1~999s
絶縁抵抗外部端子一括とケース間: 20MΩ以上
電源端子一括とその他端子一括間: 20MΩ以上
(電圧入力端子一括+CT入力端子一括)と(通信端子一括+トランジスタ出力端子一括)間: 20MΩ以上
電圧入力端子一括とCT入力端子一括間: 20MΩ以上
電圧入力のCH間: 20MΩ以上
CT入力のCH間: 20MΩ以上
耐電圧外部端子一括とケース間: AC2000V 1分間
電源端子一括とその他端子一括間: AC2000V 1分間
(電圧入力端子一括+CT入力端子一括)と(通信端子一括+トランジスタ出力端子一括)間: AC2000V 1分間
電圧入力端子一括とCT入力端子一括間: AC2000V 1分間
電圧入力のCH間: AC2000V 1分間
CT入力のCH間: AC2000V 1分間
耐振動10~55Hz 片振幅0.35mm、加速度50m/s2、X、Y、Z各方向 5分×10掃引
耐衝撃100m/s2、3軸6方向 各3回
使用温度範囲-10~55℃(ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度範囲-20~65℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲25~85%RH(ただし、結露しないこと)
保存湿度範囲25~85%RH(ただし、結露しないこと)
保護構造IP20
質量約200g
取りつけ方法DINレール取りつけ
端子台プッシュインPlus端子台

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/1/21

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O O O O O O O O O 10
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証
Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No