商品概要
画像をクリックすると大きくなります
絶縁抵抗監視機器, メインユニット, AC/DC24V
在庫/販売状況
2026/03/06 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | オープン価格 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/08/08
定格
| 監視タイプ | 絶縁抵抗タイプ | ||
|---|---|---|---|
| 分類 | メインユニット | ||
| 電源電圧 | AC24V/DC24V | ||
| 周波数 | 50/60Hz | ||
| 許容電圧変動範囲 | 定格電源電圧の85~110% | ||
| 消費電力 | 最大構成(プローブユニット8台構成)時: 7.8VA以下 最小構成(プローブユニット1台構成)時: 4.6VA以下 最大構成(プローブユニット8台構成)時: 4.7W以下 最小構成(プローブユニット1台構成)時: 2.5W以下 | ||
| 入力 | 外部トリガ | 外部接点入力仕様 | 短絡: 残留電圧1.5V以下 開放: 漏れ電流0.1mA以下 |
| 短絡時電流 | 約7mA | ||
| 出力 | 出力形態 | トランジスタ出力 NPNオープンコレクタ | |
| 定格電圧 | DC24V(最大電圧: DC26.4V) | ||
| 最大電流 | 50mA | ||
| OFF時もれ電流 | 0.1mA以下 | ||
| ON時残留電圧 | 1.5V以下 | ||
性能
| 計測範囲 | 0.1~99.9MΩ(0.1MΩ未満は0.0MΩ) |
|---|---|
| 計測精度 | ±5%rdg±1digit(周囲温度-10~55℃、周囲湿度25~65%RH) |
| 移動平均回数 | なし(1回)/あり(8回) |
| 絶縁抵抗 | 外部端子一括とケース間: 20MΩ以上 電源端子一括とその他端子一括間: 20MΩ以上 (PE端子)と(トリガ入力端子+通信端子+トランジスタ出力端子一括)間: 20MΩ以上 プローブユニットの電圧監視端子とPE端子間: 1000MΩ以上 |
| 耐電圧 | 外部端子一括とケース間: AC2000V 1分間 電源端子一括とその他端子一括間: AC2000V 1分間 (PE端子)と(トリガ入力端子+通信端子+トランジスタ出力端子一括)間: AC2000V 1分間 プローブユニットの電圧監視端子とPE端子間: DC1000V 1分間 |
| 耐振動 | 10~55Hz 片振幅0.35mm、加速度50m/s2、X、Y、Z各方向 5分×10掃引 |
| 耐衝撃 | 100m/s2 3軸6方向各3回 |
| 使用温度範囲 | -10~55℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
| 保存温度範囲 | -20~65℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
| 使用湿度範囲 | 25~85%RH(ただし、結露しないこと) |
| 保存湿度範囲 | 25~85%RH(ただし、結露しないこと) |
| 保護構造 | IP20 |
| 質量 | 約156g |
| 取りつけ方法 | DINレール取りつけ |
| 端子台 | プッシュインPlus端子台 |
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/3/04
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
