商品概要
画像をクリックすると大きくなります
パワーラインデータジェネレータ, AC100~240V
在庫/販売状況
2026/03/30 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | オープン価格 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/10/23
定格
| 電源電圧 | AC100~240V | ||
|---|---|---|---|
| 周波数 | 50/60Hz | ||
| 許容電圧変動範囲 | 定格電源電圧の85~110% | ||
| 消費電力 | 15.7VA以下(AC100~240V) | ||
| 入力 | 入力定格 | 電流 5Aレンジ: 1.0~5.0A 25Aレンジ: 5.0~25.0A 100Aレンジ: 25.0~100.0A 200Aレンジ: 100.0~200.0A 400Aレンジ: 200.0~400.0A 電圧 150Vレンジ: 75.0~150.0V 300Vレンジ: 150.0~300.0V 600Vレンジ: 300.0~600.0V 駆動周波数 45~245Hz | |
| 入力許容範囲 | 電流 5Aレンジ: 0.275~5.5A 25Aレンジ: 1.375~27.5A 100Aレンジ: 5.5~110.0A 200Aレンジ: 11.0~220.0A 400Aレンジ: 22.0~440.0A 電圧 150Vレンジ: 8.3~165.0V 300Vレンジ: 16.5~330.0V 600Vレンジ: 33.0~660.0V 駆動周波数 40~250Hz | ||
| 外部トリガ | 外部接点入力仕様 | 短絡: 残留電圧1.5V以下 開放: 漏れ電流0.1mA以下 | |
| 短絡時電流 | 約7mA | ||
| 出力 | 出力形態 | トランジスタ出力 NPNオープンコレクタ | |
| 定格電圧 | DC24V(最大電圧: DC26.4V) | ||
| 最大電流 | 50mA | ||
| OFF時もれ電流 | 0.1mA以下 | ||
| ON時残留電圧 | 1.5V以下 | ||
性能
| 計測精度 | 電流 絶対精度: ±0.5%FS±1digit くり返し精度: ±1%rdg±1digit 電圧 絶対精度:±0.5%FS±1digit くり返し精度:±1%rdg±1digit 有効/無効電力 絶対精度:±2%FS±1digit くり返し精度:±1%rdg±1digit 駆動周波数 絶対精度: ±1%rdg±1digit くり返し精度: ±0.5%rdg±1digit |
|---|---|
| 絶縁抵抗 | 電源端子一括とその他端子一括間: 20MΩ以上 全端子一括とケース間: 20MΩ以上 (通信端子一括、トリガ入力端子一括、警報出力端子一括)とその他端子一括: 20MΩ以上 (電圧入力端子一括、CT入力端子一括)とその他端子一括: 20MΩ以上 |
| 耐電圧 | 電源端子一括とその他端子一括間: AC2000V 1分間 全端子一括とケース間: AC2000V 1分間 (通信端子一括、トリガ入力端子一括、警報出力端子一括)とその他端子一括: AC2000V 1分間 (電圧入力端子一括、CT入力端子一括)とその他端子一括: AC2000V 1分間 |
| 耐振動 | 10~55Hz 片振幅0.35mm、加速度50m/s2、X、Y、Z各方向 5分×10掃引 |
| 耐衝撃 | 100m/s2、3軸6方向 各3回 |
| 使用温度範囲 | -10~55℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
| 保存温度範囲 | -20~65℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
| 使用湿度範囲 | 25~85%RH(ただし、結露しないこと) |
| 保護構造 | IP20 |
| 質量 | 約360g |
| 取りつけ方法 | DINレール |
| 端子台 | プッシュインPlus端子台 |
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
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |