商品概要

温度状態監視機器,本体, DC24V, EtherNet/IPおよびModbus TCP通信対応

在庫/販売状況

2026/11/06 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況 △
標準価格(税別) オープン価格

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/08/08

定格

監視タイプ温度監視
電源電圧DC24V
許容電圧変動範囲電源電圧の85~110%
消費電力1.6W以下
電流容量10A(1極あたり)
設定方式専用ツールからの通信設定
入力外部トリガ外部接点入力仕様短絡: 残留電圧1.5V以下
開放: 漏れ電流0.1mA以下
短絡時電流約7mA
出力出力形態トランジスタ出力
出力点数3点
定格電圧DC24V
最大電流50mA

性能

サンプリング周期約1秒/台
警報表現方法トランジスタ出力、警報バー
設定値しきい値設定範囲: 0.0~999.9℃(0.0~999.9°F)
ヒステリシス3.0℃幅(5.4°F幅)
復帰方式手動復帰/自動復帰(切替)
手動復帰方法: SEG/ALM RST ボタンを長押し
サポートサービスEtherNet/IP(タグデータリング、CIPメッセージ通信)
BOOTPクライアント
Modbus TCP
LCD表示7セグメントデジタル表示および単発光表示
絶縁抵抗外部端子一括とケース間: 20MΩ以上
電源端子一括とその他端子一括間: 20MΩ以上
(RS485通信端子一括)と(外部トリガ入力+トランジスタ出力+EtherNetポート一括)間: 20MΩ以上
耐電圧外部端子一括とケース間: AC2000V 1分間
電源端子一括とその他端子一括間: AC2000V 1分間
(RS485通信端子一括)と(外部トリガ入力+トランジスタ出力+EtherNetポート一括)間: AC2000V 1分間
耐振動10~55Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z各方向 5分×10掃引
耐衝撃150m/s2、3軸6方向 各3回
使用温度範囲-10~55℃(ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度範囲-20~65℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲25~85%RH(ただし、結露しないこと)
保存湿度範囲25~85%RH(ただし、結露しないこと)
保護構造IP20
質量約200g
取りつけ方法DINレール取りつけ、ねじ取りつけ

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/11/04

K6PM-THMD-EIPのRoHS対応状況については、営業部門もしくは販売店にお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 電波法
Yes Yes Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No