商品概要
画像をクリックすると大きくなります
ZCT (IRT), Inside split type, 200 to 480 VAC
在庫/販売状況
2026/04/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | △ |
| 標準価格(税別) | ¥ 83,000 |
詳細情報
Ratings and Specifications
情報更新:2025/09/30
| Representative use series | K6CM-ISM | |
|---|---|---|
| Type | Inside split type | |
| Power supply voltage | Three-phase 200 to 480 VAC 50/60 Hz | |
| Dimensions | Hole diameter | 52 mm dia. |
| Weight | including cable: Approx. 2300 g | |
| External connection method | Voltage input terminal: 3-terminal lead wire, Length: 1m (pre-wired cable) | |