商品概要

画像をクリックすると大きくなります

ヒータ断線警報器, 大容量CT一体タイプ, 制御電源電圧 AC220V, 動作電流 AC16~40A, 電圧変動補償 あり

在庫/販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 13,500

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/09/25

定格

定格電圧AC220V
許容電圧変動範囲定格電源電圧の85~110%
電圧変動補償範囲定格電源電圧の85~110%
定格周波数50/60 Hz
定格電流AC 50A
動作電流整定範囲AC 16~40A
復帰電流動作値の105%以下
消費電力入力部: 0.5VA以下
電源部: 5VA以下
復帰方式自動復帰
リレー出力出力構成1c
定格負荷AC220V 2A(cosφ=0.4)

性能

動作時間0.5秒以下 (動作電流値の150%から0に変化した場合)
整定誤差±7%以内
繰り返し誤差±3%以内
温度の影響±10%以内 (-10~+50℃において、20℃時の実測値に対する誤差)
電圧の影響±5% (定格電圧の85%~110%において、定格電圧時の実測値対する理論誤差)
周波数の影響±3%以内 (定周波数±5%において、定格周波数時の実測値に対する誤差)
絶縁抵抗電気回路一括と取りつけパネル間: 10MΩ以上
耐電圧電気回路一括と取りつけパネル間: AC2,000V 50/60Hz 1分間
使用温度範囲-10~55℃
使用周囲湿度45~85%
耐振動16.7Hz 複振幅1mm X、Y、Z方向 各10分間
耐衝撃98m/s2
外形寸法111mm
高さ60mm
奥行108mm
質量約390g

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/4/01

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O O O O O O O O O 10
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証
No No No No
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No