商品概要

画像をクリックすると大きくなります

マニュアルモータスタータ, 3極, ロータリスイッチ(高性能形), 定格電流 20A

在庫/販売状況

2025/07/16 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 16,000

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/08/21

定格

操作ハンドルタイプロータリスイッチ(高性能形)
極数3極
定格電流20A
定格使用電流14~20A
三相標準モータ容量AC200-240: 3.7kW
AC380-440: 11kW
全負荷電流AC200-240: 15.5A
AC380-440: 20A
定格遮断電流AC240: 100kA
AC415: 50kA
AC440: 35kA
瞬時引き外し電流260A
定格使用電圧200~690V
定格絶縁電圧AC690V
定格インパルス耐電圧6kV
定格周波数50/60Hz共用
使用カテゴリIEC 60947-2(ブレーカ)、JIS C 8201-2: Cat.A
IEC 60947-4-1(モータスタータ)、JIS C 8201-4-1: AC-3
トリップクラス(IEC 60947-4-1/JIS C 8201-4-1)10 ホットスタート150%Ieで4分以内トリップ、コールドスタート720%Ieで4~10秒トリップ
瞬時引き外し特性13×Ie最大
電力損失(3相分参考値)7W
定格限界遮断容量(Icu)IEC 60947-2/JIS C 8201-2240V/200V: 100kA
415V/400V: 50kA
460V/440V: 35kA
500V: 10kA
690V/600V: 4kA
UL480V: 50kA
定格使用遮断容量(Ics)IEC 60947-2/JIS C 8201-2240V/200V: 100kA
415V/400V: 38kA
460V/440V: 27kA
500V: 8kA
690V/600V: 3kA
UL480V: 50kA
欠相保護
トリップ表示
テストトリップ機能
耐振動振動数10~55Hz、加速度15m/s2
耐衝撃衝撃値50m/s2
保護構造IP20(IEC60529)
機械的耐久性10万回
電気的耐久性10万回
端子挿抜回数20回
最大動作頻度(モータ始動)25回/時
使用温度範囲-20~+60℃
保存温度範囲-40~+80℃(結露や氷結のないこと)
使用湿度範囲95%RH以下(結露や氷結のないこと)
標高2000m以下
質量460g

外形図

情報更新:2024/08/21

外形図

特性図

情報更新:2024/08/21

動作特性曲線

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2025/7/16

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表

(PB)
水銀
(Hg)
カドミウム
(Cd)
六価クロム
(Cr(VI))
ポリ臭化
ビニフェル
(PBB)
ポリ臭化
ジフェニルエーテル
(PBDE)
環境保護
使用期限
O O O O O O e
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証
Yes Yes Yes Yes
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No