商品概要

画像をクリックすると大きくなります

マニュアルモータスタータ, 3極, ロッカースイッチ(標準形), 定格電流 1.6A

在庫/販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 12,400

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/08/21

定格

操作ハンドルタイプロッカースイッチ(標準形)
極数3極
定格電流1.6A
定格使用電流1~1.6A
三相標準モータ容量AC200-240: 0.2kW
AC380-440: 0.4kW
全負荷電流AC200-240: 1.3A
AC380-440: 1.15A
定格遮断電流AC240: 100kA
AC415: 100kA
AC440: 100kA
瞬時引き外し電流20.8A
定格使用電圧200~690V
定格絶縁電圧AC690V
定格インパルス耐電圧6kV
定格周波数50/60Hz共用
使用カテゴリIEC 60947-2(ブレーカ)、JIS C 8201-2: Cat.A
IEC 60947-4-1(モータスタータ)、JIS C 8201-4-1: AC-3
トリップクラス(IEC 60947-4-1/JIS C 8201-4-1)10 ホットスタート150%Ieで4分以内トリップ、コールドスタート720%Ieで4~10秒トリップ
瞬時引き外し特性13×Ie最大
電力損失(3相分参考値)6W
定格限界遮断容量(Icu)IEC 60947-2/JIS C 8201-2240V/200V: 100kA
415V/400V: 100kA
460V/440V: 100kA
500V: 100kA
690V/600V: 100kA
UL480V: 50kA
定格使用遮断容量(Ics)IEC 60947-2/JIS C 8201-2240V/200V: 100kA
415V/400V: 100kA
460V/440V: 100kA
500V: 100kA
690V/600V: 100kA
UL480V: 50kA
欠相保護
トリップ表示
テストトリップ機能
耐振動振動数10~55Hz、加速度15m/s2
耐衝撃衝撃値50m/s2
保護構造IP20(IEC60529)
機械的耐久性10万回
電気的耐久性10万回
端子挿抜回数20回
最大動作頻度(モータ始動)25回/時
使用温度範囲-20~+60℃
保存温度範囲-40~+80℃(結露や氷結のないこと)
使用湿度範囲95%RH以下(結露や氷結のないこと)
標高2000m以下
質量430g

外形図

情報更新:2024/08/21

外形図

特性図

情報更新:2024/08/21

動作特性曲線

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/4/01

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
O O O O O O O O O O e
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証 電波法
Yes Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No