商品概要
推奨代替機種情報2026/11/1 15:15 情報更新
推奨代替機種は 東朋テクノロジー株式会社様製 TCN9-BJ となります。詳細はプロダクトニュースをご確認ください。
マルチカウンタ/タイマ, 1段, 和文
在庫/販売状況
2026/11/12 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中・受注終了予定 推奨代替機種 |
|---|---|
| 受注終了予定 | 2026年12月 |
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 73,000 |
詳細情報
定格/仕様
情報更新:2024/07/26
| 機能 | トータルカウンタ、プリセットカウンタ、トータルタイムカウンタ、タイムカウンタ | |
|---|---|---|
| プリセット段数 | 1段 | |
| 電源電圧 | DC24V (リップル20%以下) | |
| 許容電圧変動範囲 | 定格電源電圧の85~110% | |
| 消費電力 | DC26.4V時: 約1.7W | |
| カウンタ | 計数範囲 | 0~999999 |
| 最高計数速度 | カウント入力1~7: 30Hz カウント入力8、9: 30Hz/500Hz(切替) (ON/OFF比 1:1) | |
| 最小信号幅 | 30Hz: 16.7ms 30Hz/500Hz: 16.7ms/1ms(切替) | |
| 入力モード | 加算(UP) | |
| 出力モード | F | |
| ワンショット時間 | 20ms | |
| 復帰方式 | 外部リセット、手動リセット | |
| タイムカウンタ | 入力モード | 積算 |
| 時間仕様 | 0.1h~99999.9h/0.1s~99999.9s (0.1h/0.1s切替) | |
| 復帰方式 | 外部リセット、手動リセット | |
| 入力 | 入力信号 | カウント、リセット、短絡有効、カウンタNo選択、入出力禁止 |
| 入力方式 | 電圧入力 | |
| 電圧入力 | Hレベル: DC16~26.4V Lレベル: DC0~3V (入力抵抗 約2.2kΩ) | |
| リセット時間 | 外部リセット | 100ms |
| 制御出力 | 無接点出力 | オープンコレクタ出力 DC30V以下、100mA以下 残留電圧 DC2V以下 漏れ電流 0.1mA以下 |
| 表示 | 表示方式 | 7セグメントLCD |
| 桁数 | 6桁 | |
| 文字高 | カウント値/計時値: 10mm プリセット値: 7mm | |
| 停電記憶方式 | 方式: EEP-ROM、書換回数: 10万回以上、データ保持性: 10年以上 | |
| 使用温度範囲 | -10~55℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 保存温度範囲 | -25~65℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 使用湿度範囲 | 25~85%RH | |
| 絶縁抵抗 | 導電部端子と露出した非充電金属部間: 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | 導電部端子と露出した非充電金属部間: AC1000V 50/60Hz 1min | |
| インパルス電圧 | 電源端子間: 1.0kV 導電部端子と露出した非充電金属部間: 1.5kV | |
| 耐ノイズ | 電源端子間: ±480V 入力端子間: ±480V ノイズシミュレータによる方形波ノイズ パルス幅100ns/1µs、立ち上がり1ns | |
| 静電気耐力 | 8kV(誤動作)、15kV(破壊) | |
| 耐振動 | 耐久: 10~55Hz 片振幅 0.75mm 3方向 各2h 誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.5mm 3方向 各10min | |
| 耐衝撃 | 耐久: 300m/s2、3軸 6方向 各3回 誤動作: 200m/s2、3軸 6方向 各3回 | |
| 保護構造 | 前面操作部: IP54防油形 | |
| 外部接続方式 | ねじ締め端子 | |
| ケース色 | ダークグレー (マンセル5Y3/1) | |
| 付属品 | パッキン、フロントカバー | |
| 質量 | 約250g | |
外形図
情報更新:2024/07/26

入出力モードと動作の関係
情報更新:2024/07/26

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/11/04
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
