商品概要
画像をクリックすると大きくなります
電子カウンタ, プリセットカウンタ, 1段, 6桁, 接点出力(1a), AC100~240V, ソケットタイプ(8ピン)
在庫/販売状況
2026/03/24 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 21,000 |
詳細情報
定格/仕様
情報更新:2025/06/19
| 機能 | 1段プリセットカウンタ、トータルプリセットカウンタ | |
|---|---|---|
| プリセット段数 | 1段 | |
| 電源電圧 | AC100~240V 50/60Hz | |
| 許容電圧変動範囲 | 定格電源電圧の85~110 % | |
| 消費電力 | AC100~240V時: 約6.8VA | |
| カウンタ | 計数範囲 | -99999~999999 |
| 最高計数速度 | CP1、CP2共通: 30Hz/10kHz(切替) (ON/OFF比 1:1) | |
| 入力モード | 加算(UP)、減算(DOWN)、加減算(UP/DOWN A(指令入力)、UP/DOWN B(個別入力)、UP/DOWN C(位相差入力)、UP/DOWN D(指令入力)、UP/DOWN E(個別入力)、UP/DOWN F(位相差入力)) | |
| 出力モード | N, F, C, R, K-1, P, Q, A, K-2, D, L | |
| ワンショット時間 | 0.01~99.99s | |
| 復帰方式 | 外部リセット(最小信号幅1ms、20ms切替)、手動リセット、自動リセット(C、R、P、Qモードの動作に従ってかかる内部リセット) | |
| 入力 | 入力信号 | CP1、CP2、リセット、トータルリセット |
| 入力方式 | 無電圧入力(NPN)/電圧入力(PNP) 切替 | |
| 無電圧入力(無接点入力) | 短絡時インピーダンス: 1kΩ以下 (0Ω時流出電流 約12mA) 短絡時残留電圧: 3V以下 開放時インピーダンス: 100kΩ以上 | |
| 無電圧入力(接点入力) | 10V 5mAを十分に開閉できる接点を使用のこと。 | |
| 電圧入力 | Hレベル: DC4.5~30V Lレベル: DC0~2V (入力抵抗 約4.7kΩ) | |
| リセット時間 | 外部リセット | 1ms/20ms(切替) |
| 制御出力 | 接点出力 | 1a AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosφ=1) 最小適用負荷: DC5V 10mA(P水準、参考値) |
| 表示 | 表示方式 | 7セグメントネガLCD |
| 桁数 | 6桁 | |
| 文字高 | カウント値: 10mm (白色) 設定値: 6mm (緑色) | |
| プリスケール機能 | 0.001~99.999 | |
| 小数点設定 | 下3桁 | |
| キープロテクト機能 | キープロテクトスイッチ | |
| 停電記憶方式 | 方式: 不揮発性メモリ、書換回数: 10万回以上、データ保持性: 10年以上 | |
| 使用温度範囲 | -10~55℃(ただし、氷結、結露しないこと) 密着取りつけ: -10~50℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 保存温度範囲 | -25~70℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 使用湿度範囲 | 25~85%RH | |
| 絶縁抵抗 | 導電部端子と露出した非充電金属部間: 100MΩ以上 (DC500Vにて) 非連続接点間: 100MΩ以上 (DC500Vにて) | |
| 耐電圧 | 充電金属部と非充電金属部間: AC2,000V 50/60Hz 1min 電源と入力回路間: AC2,000V 50/60Hz 1min 制御出力と電源、入力回路間: AC2,000V 50/60Hz 1min 非連続接点間: AC1,000V 50/60Hz 1min | |
| インパルス電圧 | 電源端子間: 6kV 導電部端子と露出した非充電金属部間: 6kV | |
| 耐ノイズ | ノイズシミュレータによる方形波ノイズ パルス幅100ns/1µs、立ち上がり1ns | |
| 静電気耐力 | 8kV(誤動作)、15kV(破壊) | |
| 耐振動 | 耐久: 10~55Hz 片振幅 0.75mm 3方向 各2h 誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.35mm 3方向 各10min | |
| 耐衝撃 | 耐久: 300m/s2、3軸 各方向 各3回 誤動作: 100m/s2、3軸 各方向 各3回 | |
| 寿命 | 機械的寿命 1000万回以上 電気的寿命 10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷) | |
| 保護構造 | 前面操作部: IEC規格 IP66 (ゴムパッキン 形Y92S-P6使用時) | |
| 外部接続方式 | 8ピンソケット | |
| ケース色 | ブラック (N1.5) | |
| 付属品 | 取扱説明書3通 | |
| 質量 | 約120g | |
外形図
情報更新:2025/06/19

端子配置
情報更新:2025/06/19
入力の接続
情報更新:2025/06/19
無電圧入力:

電圧入力:

入力モードとカウント値の関係
情報更新:2025/06/19

入出力モードと動作の関係
情報更新:2025/06/19
電気的寿命曲線
情報更新:2025/06/19
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/3/18
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |