商品概要

画像をクリックすると大きくなります

電子カウンタ, プリセットカウンタ, 1段, 6桁, トランジスタ出力(1a), AC100~240V, ソケットタイプ(11ピン)

在庫/販売状況

2026/03/24 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 21,000

詳細情報

定格/仕様

情報更新:2025/06/19

機能1段プリセットカウンタ、トータルプリセットカウンタ
プリセット段数1段
電源電圧AC100~240V 50/60Hz
許容電圧変動範囲定格電源電圧の85~110 %
消費電力AC100~240V時: 約6.8VA
外部供給電源DC12V(±10%)100mA
カウンタ計数範囲-99999~999999
最高計数速度CP1、CP2共通: 30Hz/10kHz(切替)
(ON/OFF比 1:1)
入力モード加算(UP)、減算(DOWN)、加減算(UP/DOWN A(指令入力)、UP/DOWN B(個別入力)、UP/DOWN C(位相差入力)、UP/DOWN D(指令入力)、UP/DOWN E(個別入力)、UP/DOWN F(位相差入力))
出力モードN, F, C, R, K-1, P, Q, A, K-2, D, L
ワンショット時間0.01~99.99s
復帰方式外部リセット(最小信号幅1ms、20ms切替)、手動リセット、自動リセット(C、R、P、Qモードの動作に従ってかかる内部リセット)
入力入力信号CP1、CP2、リセット、トータルリセット
入力方式無電圧入力(NPN)/電圧入力(PNP) 切替
無電圧入力(無接点入力)短絡時インピーダンス: 1kΩ以下 (0Ω時流出電流 約12mA)
短絡時残留電圧: 3V以下
開放時インピーダンス: 100kΩ以上
無電圧入力(接点入力)10V 5mAを十分に開閉できる接点を使用のこと。
電圧入力Hレベル: DC4.5~30V
Lレベル: DC0~2V (入力抵抗 約4.7kΩ)
リセット時間外部リセット1ms/20ms(切替)
制御出力無接点出力1a
DC30V以下、100mA以下
残留電圧 DC1.5V以下(実力約1V)
漏れ電流 0.1mA以下
表示表示方式7セグメントネガLCD
桁数6桁
文字高カウント値: 10mm (白色)
設定値: 6mm (緑色)
プリスケール機能0.001~99.999
小数点設定下3桁
キープロテクト機能キープロテクトスイッチ
停電記憶方式方式: 不揮発性メモリ、書換回数: 10万回以上、データ保持性: 10年以上
使用温度範囲-10~55℃(ただし、氷結、結露しないこと)
密着取りつけ: -10~50℃(ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度範囲-25~70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲25~85%RH
絶縁抵抗導電部端子と露出した非充電金属部間: 100MΩ以上 (DC500Vにて)
耐電圧充電金属部と非充電金属部間: AC2,000V 50/60Hz 1min
電源と入力回路間: AC2,000V 50/60Hz 1min
制御出力と電源、入力回路間: AC2,000V 50/60Hz 1min
インパルス電圧電源端子間: 6kV
導電部端子と露出した非充電金属部間: 6kV
耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ パルス幅100ns/1µs、立ち上がり1ns
静電気耐力8kV(誤動作)、15kV(破壊)
耐振動耐久: 10~55Hz 片振幅 0.75mm 3方向 各2h
誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.35mm 3方向 各10min
耐衝撃耐久: 300m/s2、3軸 各方向 各3回
誤動作: 100m/s2、3軸 各方向 各3回
保護構造前面操作部: IEC規格 IP66 (ゴムパッキン 形Y92S-P6使用時)
外部接続方式11ピンソケット
ケース色ブラック (N1.5)
付属品取扱説明書3通
質量約120g

外形図

情報更新:2025/06/19

端子配置

情報更新:2025/06/19

入力の接続

情報更新:2025/06/19

無電圧入力:

電圧入力:

入力モードとカウント値の関係

情報更新:2025/06/19

入出力モードと動作の関係

情報更新:2025/06/19

電気的寿命曲線

情報更新:2025/06/19
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
Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No