商品概要

画像をクリックすると大きくなります

IO-Linkマスタユニット, 上位ネットワーク : EtherNet/IP, Modbus/TCP, CC-Link IE Field Basic, e-CONソケット

IO-Linkマスタユニット, 上位ネットワーク : EtherNet/IP, Modbus/TCP, CC-Link IE Field Basic, e-CONソケット

在庫/販売状況

2026/11/11 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況 -
標準価格(税別) ¥ 68,000

詳細情報

定格/性能

情報更新:2026/04/06

上位ネットワーク CC-Link IE Field Basic
EtherNet/IP
MODBUS/TCP
デバイスコネクタ e-Con (plug not included)
ポート数 16
IO-Link伝送速度 COM3 (230.4 kbps)
保護構造 IP20

CAD

情報更新:2026/2/2
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
X O O O O O O O O O 10
  • "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 電波法
Yes No Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No