商品概要
画像をクリックすると大きくなります
IO-Link Master Unit, Field network : CC-Link IE Field, CC-Link IE TSN, e-CON socket
IO-Link Master Unit, Field network : CC-Link IE Field, CC-Link IE TSN, e-CON socket
在庫/販売状況
2026/10/23 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | △ |
| 標準価格(税別) | ¥ 88,000 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2026/04/06
| Communication port(s) | CC-Link IE Field CC-Link IE TSN |
|---|---|
| I/O connection type | e-Con (plug not included) |
| Number of I/O connectors | 16 |
| IO-Link baud rate | COM3 (230.4 kbps) |
|---|---|
| Degree of protection (IP) | IP20 |
CAD