商品概要
画像をクリックすると大きくなります
サーフェス・マウントリレー, 1極(1a), プリント基板用端子, DC4.5V
在庫/販売状況
2025/05/09 00:00 情報更新販売状況 | 販売中 |
---|---|
機種区分 | 受注生産機種 |
在庫状況 | |
標準価格(税別) | オープン価格 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/07/25
定格
保護構造 | プラスチックシール形 | |
---|---|---|
端子構造 | プリント基板用端子 | |
コイル | コイル定格 | DC4.5V 40mA |
コイル抵抗 | 112.5Ω | |
動作電圧(セット電圧) | 75%以下 | |
復帰電圧(リセット電圧) | 10%以上 | |
最大許容電圧 | 150% | |
消費電力 | 約180mW | |
接点 | 定格負荷 | AC125V 0.3A (抵抗負荷) DC24V 1A (抵抗負荷) |
接点電圧の最大値 | AC125V DC60V | |
接点電流の最大値 | AC: 1A DC: 1A | |
接点構成 | 1a | |
接触機構 | クロスバ・シングル | |
接点材質 | Au合金+Ag |
性能
接触抵抗 | 100mΩ以下 (DC1V 10mA 電圧降下法) |
---|---|
動作時間 | 5ms以下 |
復帰時間 | 5ms以下 |
絶縁抵抗 | コイルと接点間: 1000MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) 同極接点間: 1000MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) |
耐電圧 | コイルと接点間: AC1000V 50/60Hz 1min 同極接点間: AC750V 50/60Hz 1min |
耐振動(耐久) | 10~55Hz 片振幅 1.65mm (複振幅 3.3mm) |
耐振動(誤動作) | 10~55Hz 片振幅 1.65mm (複振幅 3.3mm) |
耐衝撃(耐久) | 1000m/s2 |
耐衝撃(誤動作) | 100m/s2 |
耐久性(機械的) | 500万回以上 (開閉ひん度36,000回/h) |
耐久性(電気的) | 10万回以上 (定格負荷、開閉ひん度1,800回/h) |
故障率 | DC5V 1mA (P水準、参考値) (開閉ひん度120回/min) |
使用温度範囲 | -40~70℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
使用湿度範囲 | 5~85%RH |
質量 | 約0.6g |
取りつけ方法 | はんだづけ |
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/5/08
G6L-1P DC4.5のRoHS対応状況については、営業部門もしくは販売店にお問い合わせください。
規格認証/適合状況
G6L-1P DC4.5についての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。