商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Replacement Solid State Relay, DC Output (3 A), Zero cross function None, 24 VDC
在庫/販売状況
2026/03/05 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 1,850 |
詳細情報
Ratings/Performance
情報更新:2025/09/30
| Representative use series | G3RV-ST G70V | |
|---|---|---|
| Application | G3RV-ST700/500-D 24 VDC, G3RV-ST700/500-D 24 VAC/VDC | |
| Power supply voltage | 24 VDC | |
| Load voltage range | 100 to 240 VAC | |
| Load current | 3 A max. | |
| Dimensions | Width | 5.2 mm |
| Height | 33 mm | |
| Depth | 30.5 mm | |