商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Replacement Solid State Relay, AC Output (2 A), With zero cross function, 24 VDC

在庫/販売状況

2026/03/05 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 1,850

詳細情報

Ratings/Performance

情報更新:2025/09/30

Representative use seriesG3RV-ST
G70V
ApplicationG3RV-ST700/500-A 24 VDC, G3RV-ST700/500-A 24 VAC/VDC
Power supply voltage24 VDC
Load voltage range5 to 24 VDC
Load current2 A max.
DimensionsWidth5.2 mm
Height33 mm
Depth30.5 mm
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
Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No